LVA, Reinstmedien-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde (Teilenummern - CAD Download)

LVA, Reinstmedien-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde
An air operated valve made by SMC.
[Features]
· Guide ring prevents internal leakage
· Diaphragm (PTFE) prevents formation of micro-bubbles
· Prevents residual liquid
· Body with outstanding corrosion resistance (New PFA)

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LVA22-02F-A1

Teilenummer
LVA22-02F-A1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde Membran Spezifikationen Material der Endplatte

391.77 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandard[Öffner] 00015G1/4Mit Führung40~600,3~0,5Mit Einstellung der DurchflussrateSUSOhne-M5PTFE--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Luftbetrieb, Ausführung Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil Anwendung Einzelstück

Sie befinden sich auf der Seite für LVA, Reinstmedien-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde, die Teilenummer ist LVA22-02F-A1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVA22-02F-A1.

Produktvarianten

Teilenummer
LVA10-01-D
LVA10-01-E
LVA10-01-G
LVA22-02F-C
LVA22-02F-C1
LVA22-02N-A1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Differenzbereich Betriebsdruck
(MPa)
Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung Funktionen Ausführung Pilotanschlussgewinde Membran Spezifikationen Material der Endplatte

232.13 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffner[Rc (R)] Rc1/8Mit Führung20~600,3~0,5OhneSUSOhne-M5NBR--

232.13 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffner[Rc (R)] Rc1/8Mit Führung20~600,3~0,5OhneSUSOhne-M5EPDM--

135.97 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffner[Rc (R)] Rc1/8Mit Führung20~600,3~0,5OhnePPSOhne-M5NBR--

220.45 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffnerG1/4Mit Führung40~600,3~0,5OhnePFAOhne-M5PTFE--

269.79 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffnerG1/4Mit Führung40~600,3~0,5Mit Einstellung der DurchflussratePFAOhne-M5PTFE--

391.53 €

1 84 Arbeitstage ChemikalienStandardÖffnerNPT1/4Mit Führung40~600,3~0,5Mit Einstellung der DurchflussrateSUSOhne-M5PTFE--

Technischer Support