SY7000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Teilenummern - CAD Download)

SY7000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SY7120-3DZ-C10F-Q

Teilenummer
SY7120-3DZ-C10F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards Type of fitting thread part

83.19 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-110 V ACOne-Touch-Leitungen---Ø100.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbare DruckausführungMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Ja---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für SY7000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, die Teilenummer ist SY7120-3DZ-C10F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY7120-3DZ-C10F-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SY7120-1DZ-02F-Q
SY7120-1DZ-C8-Q
SY7120-1DZE-02-X20-Q
SY7120-3DZ-C8-F2-Q
SY7120-3DZ-C8F-Q
SY7120-3DZD-02-F2-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards Type of fitting thread part

77.82 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-100 V ACG1/4---0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNon-locking push typeMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Ohne Befestigungselement-Ja---

83.19 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-100 V ACOne-Touch-Leitungen---Ø80.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNon-locking push typeMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Ohne Befestigungselement-Ja---

85.66 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)100 V AC[Rc (R)] Rc1/4Mind. 1000,93--0.1 bis 0.7AußenVerriegelnStandardDIN-Klemme/mit SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementKompaktversion externe PilotluftCE-konformes ProduktSY7000Keine-

86.74 €

1 39 Arbeitstage Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)110 V ACOne-Touch-Leitungen--0,77Ø80.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Mit seitlichem BefestigungselementOhneCE-konformes ProduktSY7000KeineRc

83.10 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-110 V ACOne-Touch-Leitungen---Ø80.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbare DruckausführungMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Ja---

81.35 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-110 V AC[Rc (R)] Rc1/4---0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Mit seitlichem Befestigungselement-Ja---

Technischer Support