SY7000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Teilenummern - CAD Download)

SY7000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Power consumption: 0.1 W (with power saving circuit)

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SY7120-5WOZ-02-Q

Teilenummer
SY7120-5WOZ-02-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards Type of fitting thread part

77.82 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DC[Rc (R)] Rc1/4---0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM8-Steckverbinder ohne AnschlusskabelNon-locking push typeMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Ja---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für SY7000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, die Teilenummer ist SY7120-5WOZ-02-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY7120-5WOZ-02-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SY7120-1DZ-02F-Q
SY7120-1DZ-C8-Q
SY7120-1DZE-02-X20-Q
SY7120-5WOZ-02F-F2-Q
SY7120-5WOZ-02F-Q
SY7120-5WOZ-02N-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards Type of fitting thread part

77.82 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-100 V ACG1/4---0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNon-locking push typeMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Ohne Befestigungselement-Ja---

83.19 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-100 V ACOne-Touch-Leitungen---Ø80.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNon-locking push typeMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Ohne Befestigungselement-Ja---

85.66 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)100 V AC[Rc (R)] Rc1/4Mind. 1000,93--0.1 bis 0.7AußenVerriegelnStandardDIN-Klemme/mit SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementKompaktversion externe PilotluftCE-konformes ProduktSY7000Keine-

81.35 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCG1/4Mind. 1000,93-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM8-Steckverbinder ohne AnschlusskabelNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzMit seitlichem BefestigungselementOhneCE-konformes ProduktSY7000Keine-

77.82 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCG1/4---0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM8-Steckverbinder ohne AnschlusskabelNon-locking push typeMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Ja---

77.82 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCNPT1/4---0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM8-Steckverbinder ohne AnschlusskabelNon-locking push typeMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Ja---

Technischer Support