SY9000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Teilenummern - CAD Download)

SY9000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SY9120-5DZD-02-Q

Teilenummer
SY9120-5DZD-02-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards Type of fitting thread part

83.60 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DC[Rc (R)] Rc1/4---0.15 bis 0.7VerriegelnStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)OhneJa---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern Befestigungselement Ohne Befestigungselement

Sie befinden sich auf der Seite für SY9000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, die Teilenummer ist SY9120-5DZD-02-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY9120-5DZD-02-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SY9120-3DO-02F-Q
SY9120-3DO-03F-Q
SY9120-3DZ-02F-Q
SY9120-5DZD-02F-Q
SY9120-5DZD-03-Q
SY9120-5DZD-03F-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards Type of fitting thread part

76.89 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-110 V ACG1/4---0.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhneJa---

76.89 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-110 V ACG3/8---0.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhneJa---

86.29 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-110 V ACG1/4---0.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)OhneJa---

83.60 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCG1/4---0.15 bis 0.7VerriegelnStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)OhneJa---

83.60 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DC[Rc (R)] Rc3/8---0.15 bis 0.7VerriegelnStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)OhneJa---

83.60 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCG3/8---0.15 bis 0.7VerriegelnStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)OhneJa---

Technischer Support