Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SY9520-5DZD-03F-Q
Teilenummer
|
---|
SY9520-5DZD-03F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Ventilspezifikationen | Compliance with IEC standards | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.94 € | 1 | auf Anfrage | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | - | 24 V DC | G | 3/8 | - | - | - | 0.2 bis 0.7 | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne | Ja | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern | Befestigungselement | Ohne Befestigungselement |
Sie befinden sich auf der Seite für SY9000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, die Teilenummer ist SY9520-5DZD-03F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY9520-5DZD-03F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Status beim Ausschalten
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Ventilspezifikationen
Compliance with IEC standards
Type of fitting thread part
Ausführung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nenndruck(MPa)
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Maßgeschneiderte Spezifikationen
CE-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SY9120-3DO-02F-Q |
SY9120-3DO-03F-Q |
SY9120-3DZ-02F-Q |
SY9520-5LOU-02F-Q |
SY9520-5LOU-03F-Q |
SY9520-5LOU-C12-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Ventilspezifikationen | Compliance with IEC standards | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 110 V AC | G | 1/4 | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | Ja | - | - | - | ||
76.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 110 V AC | G | 3/8 | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | Ja | - | - | - | ||
86.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 110 V AC | G | 1/4 | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne | Ja | - | - | - | ||
116.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | - | 24 V DC | G | 1/4 | - | - | - | 0.2 bis 0.7 | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne | Ja | - | - | - | ||
116.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | - | 24 V DC | G | 3/8 | - | - | - | 0.2 bis 0.7 | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne | Ja | - | - | - | ||
122.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø12 | 0.2 bis 0.7 | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne | Ja | - | - | - |