5-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie SY3000 / 5000 / 7000, Ventil Typ 60 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie SY3000 / 5000 / 7000, Ventil Typ 60
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SY5460-5LOU-01-Q

Teilenummer
SY5460-5LOU-01-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards

95.47 €

1 26 Arbeitstage Keine Schmierung erforderlichZweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)OhneCE-konformes ProduktSY5000Keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie SY3000 / 5000 / 7000, Ventil Typ 60, die Teilenummer ist SY5460-5LOU-01-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY5460-5LOU-01-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SY3160-5GZ-C4-Q
SY3160-5GZ-C6-Q
SY3160-5H-C4-Q
SY5460-5LOU-01F-Q
SY5460-5LOU-C4-Q
SY5460-5LOU-C6-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards

60.81 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

60.79 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.89 €

1 46 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardEingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mmNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

95.40 €

1 4 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlichZweifach3-Positionen-Abluftzentrale-24 V DCG1/8-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

100.85 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlichZweifach3-Positionen-Abluftzentrale-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.2 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

100.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Keine Schmierung erforderlichZweifach3-Positionen-Abluftzentrale-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.2 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker/Kein SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

Technischer Support