Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SY5160-3DOE-01-Q
Teilenummer
|
---|
SY5160-3DOE-01-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Ventilspezifikationen | Compliance with IEC standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Push-turn locking lever style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | - | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie SY3000 / 5000 / 7000, Ventil Typ 60, die Teilenummer ist SY5160-3DOE-01-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY5160-3DOE-01-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
Rohranschluss, Ausführung
Anschlussrohr-Ø
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ventilspezifikationen
Compliance with IEC standards
Ausführung
Schalterausführung
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SY3160-5GZ-C4-Q |
SY3160-5GZ-C6-Q |
SY3160-5H-C4-Q |
SY5160-3DZ-01F-Q |
SY5160-3DZ-C6-Q |
SY5160-3YO-01F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Ventilspezifikationen | Compliance with IEC standards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | Ja | - | - | ||
60.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | Ja | - | - | ||
61.89 € | 1 | 46 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Eingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | - | - | ||
72.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 110 V AC | G | 1/8 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | - | Ja | - | - | ||
77.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 110 V AC | One-Touch-Leitungen | - | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | - | Ja | - | - | ||
63.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 110 V AC | G | 1/8 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN43650B Standard DIN-Klemme, Steckverbinder nicht inbegriffen | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | - | - |