5-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie SY3000 / 5000 / 7000, Ventil Typ 60 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie SY3000 / 5000 / 7000, Ventil Typ 60
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SY7160-5DZ-02-Q

Teilenummer
SY7160-5DZ-02-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards

72.60 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil, Rohrversion, Serie SY3000 / 5000 / 7000, Ventil Typ 60, die Teilenummer ist SY7160-5DZ-02-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY7160-5DZ-02-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SY3160-5GZ-C4-Q
SY3160-5GZ-C6-Q
SY3160-5H-C4-Q
SY7160-5DZ-02F-Q
SY7160-5DZ-C10-Q
SY7160-5DZ-C8-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Compliance with IEC standards

60.81 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

60.79 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø60.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ja--

61.89 €

1 46 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardEingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mmNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja--

72.60 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCG1/4-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

78.23 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø100.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

78.15 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Ø80.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme/mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)-Ja--

Technischer Support