Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SY5460-5DZ-C8-Q |
SY7460-5DZ-C8-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Ventilspezifikationen | Compliance with IEC standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Ø8 | 0.2 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme/mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | - | Ja | - | - | ||
118.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Ø8 | 0.2 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme/mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | - | Ja | - | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Status beim Ausschalten
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ventilspezifikationen
Compliance with IEC standards
Ausführung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften