SYJ3000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion (Teilenummern - CAD Download)

SYJ3000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion
Das Magnetventil der Serie SYJ ist eine innovative Kombination für optimale Raumausnutzung und höchste Leistung. Ob in Verbindung mit einer Mehrfachanschlussplatte oder als Einzeleinheit erhöht dieses Ventil die Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Im Hauptventil des SYJ ist eine Pilotentlüftung integriert. Die Leistungsaufnahme beträgt nur 0,5 W, wodurch Hitzeentwicklung erheblich reduziert wird. Das verbessert die Leistung bei 15 ms Schaltzeit, senkt Betriebskosten und erlaubt direkte Anbindung an die SPS. Alle elektrischen Anschlüsse der SYJ sind mit Betriebsanzeigen und Funkenlöschung erhältlich. SYJ Ventile können an Mehrfachplatten oder als Einzeleinheit an Einzelanschlussplatten angeschlossen werden und bieten damit vielfältige Möglichkeiten für vielfältige technischen Anforderungen.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYJ3140-5WAOU-M5-Q

4/5-Port Solenoid Valve, Rubber Seal, SYJ3000 Series Specifications

SYJ3000 Series body ported type external appearance

4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000 Series external appearance

SYJ3000 Series base mounted type external appearance

4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000 Series external appearance

FluidAir
Operating Pressure Range (MPa)2 position single0.15 to 0.7
2 position double0.1 to 0.7
3 position0.2 to 0.7
Ambient and Fluid Temperature ℃–10 to 50 (No freezing)
Note1)Response Time (ms)
(at 0.5MPa)
2 position single, double15 or less
3 position30 or less
Max. Operating Frequency (Hz)2 position single, double10
3 position3
Manual Override (Manual Operation)Non-locking push type, Push-turn locking slotted type, Push-turn locking lever type
Pilot Exhaust MethodIndividual exhaust for the pilot valve, Common exhaust for the pilot and main valve
LubricationNot required
Mounting OrientationUnrestricted
Note2)Impact/Vibration Resistance m/s2150/30
EnclosureDust proof (∗ M8 connector conforms to IP65.)

∗ Based on IEC60529
Note 1) Based on dynamic performance test, JIS B 8419: 2010. (Coil temperature: 20°C, at rated voltage, without surge voltage suppressor)
Note 2) Impact resistance: No malfunction occurred when it is tested in the axial direction and at the right angles to the main valve and armature in both energized and de-energized states every once for each condition. (Value in the initial state)
Vibration resistance: No malfunction occurred in one sweep test between 45 and 2000 Hz. Test was performed at both energized and de-energized states in the axial direction and at the right angles to the main valve and armature. (Value in the initial state)

Solenoid Specifications

Electrical EntryGrommet (G)/(H), L plug connector (L), M plug connector (M), M8 connector (W)
Coil-rated Voltage (V)DC24, 12, 6, 5, 3
AC 50/60 Hz100, 110, 200, 220
Allowable Voltage Fluctuation±10% of rated voltage*
Power Consumption WDCStandard0.35 (with light: 0.4)
With power saving circuit0.1 (only with light) *
[Startup 0.4, holding 0.1]
*Apparent Power VAAC100 V0.78 (with light: 0.81)
110 V
115 V
0.86 (with light: 0.89)
[0.94 (with indicator light: 0.97)]
200 V1.18 (with light: 1.22)
220 V
[230 V]
1.30 (with light: 1.34)
[1.42 (with light: 1.46)]
Surge Voltage SuppressorDiode (varistor for non-polar type)
Indicator LightLED
  • *The 110 V AC and 115 V AC types are interchangeable. The 220 V AC and 230 V AC types are also interchangeable.
  • For 115 V AC and 230 V AC, the allowable voltage fluctuation is -15 to +5% of the rated voltage.
  • For details, see the SMC catalog.

Flow Rate Characteristics / Weight Table

Valve Model NumbersType of ActuationPort Size*3 *4)Weight (g)Effective area (mm2)*2: Flow Rate Characteristics
1, 5, 3
(P, EA, EB)
4, 2
(A, B)
GrommetL Type, M Type
Plug connector
M8
Connector
1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)
C (dm3 / [s·bar])bCvC (dm3 / [s·bar])bCv
5-port base mounted type
(with Sub-Plate)
SYJ314□2 PositionSingleM5 × 0.8M5 × 0.862 (36)63 (37)67 (41)-0.460.360.120.460.350.12
SYJ324□Double79 (53)81 (55)89 (63)
SYJ334□3 PositionClosed Center82 (56)84 (58)92 (66)-0.470.330.120.470.310.12
SYJ344□Exhaust Center-
SYJ354□Pressure Center-0.58 [0.32]0.42 [0.33]0.16 [0.080]0.460.320.11
5-port body ported typeSYJ312□2 PositionSingleM3 × 0.5M3 × 0.53637410.9------
SYJ322□Double535563
SYJ332□3 PositionClosed Center565866------
SYJ342□Exhaust Center------
SYJ352□Pressure Center------
4-port base mounted type
(For manifold)
SYJ313□2 PositionSingle1/8M5 × 0.8363741-------
SYJ323□Double535563
SYJ333□3 PositionClosed Center565866-------
SYJ343□Exhaust Center-------
SYJ353□Pressure Center-------

*1: Values when used on a manifold. See the catalog for details.
*2: Values shown inside brackets are when at normal position. Exhaust center is 4/2 → 5/3, pressure center is 1 → 4/2.
*3: Values inside parentheses are for models without a sub-plate.
*4: Value for DC. AC single: 3 g, double / 3-position: add 6 g.

Structure Drawing

2 position single structure drawing

2 position single structure drawing

2-position single indicator symbol

2-position single indicator symbol

2-position double structure drawing

2-position double structure drawing

2-position double display symbol

2-position double display symbol

NumberPart nameMaterialNote
1BodyZinc die-castedWhite
2Piston PlateResinWhite
3End CoverResinWhite
4PistonResin-
5Spool Valve AssemblyAluminum/H-NBR-
6Sub-plate*-Zinc diec-asted
7Pilot Valve--

*Add "-Q" to the end of model numbers for CE compliance.

Outline dimensional drawing

*Values shown inside brackets are for AC.

 

(Unit: mm)

 

Grommet (G), (H): SYJ3120-G/H□□-M3 dimensional drawings

Grommet (G), (H): SYJ3120-G/H□□-M3 dimensional drawings

 

(Unit: mm)

 

With bracket: SYJ3120-□G/H□□-M3-F dimensional drawings

With bracket: SYJ3120-□G/H□□-M3-F dimensional drawings

 

(Unit: mm)

 

L plug connector (L): SYJ3120-□L□□-M3(-F) dimensional drawing

L plug connector (L): SYJ3120-□L□□-M3(-F) dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

M plug connector (M): SYJ3120-□M□□-M3(-F) dimensional drawing

M plug connector (M): SYJ3120-□M□□-M3(-F) dimensional drawing

*See the manufacturer's catalog for information other than that above.

Teilenummer
SYJ3140-5WAOU-M5-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards

67.27 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCMM5Untergrund-Leitungen0.120.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardM8-Steckverbinder (ohne Kabel)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementCE-konformes ProduktPilotventil (Ausführung einzelne Abluft)IEC60947-5-2-konform

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung
Führungs-Luftversorgung intern

Sie befinden sich auf der Seite für SYJ3000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion, die Teilenummer ist SYJ3140-5WAOU-M5-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ3140-5WAOU-M5-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SYJ3120-5GR-M3-Q
SYJ3120-5GS-M3-F-Q
SYJ3120-5GS-M3-Q
SYJ3140-5WAOU-Q
SYJ3140-5WO-Q
SYJ3140-5WOU-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards

57.31 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Ohne BefestigungselementJaPilotventil (Ausführung einzelne Abluft)-

57.35 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit ÜberspannungsschutzMit BefestigungselementJaPilotventil (Ausführung einzelne Abluft)-

55.81 €

1 4 Arbeitstage 1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardEingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mmNicht verriegelbar, SteckausführungMit ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementJaPilotventil (Ausführung einzelne Abluft)-

65.27 €

1 39 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DC--Untergrund-Leitungen-0.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardM-Stecker (IEC60947-5-2) ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Ohne BefestigungselementJaPilotventil (Ausführung einzelne Abluft)-

57.65 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DC--Untergrund-Leitungen0.120.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardM8-Steckverbinder (ohne Kabel)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementCE-konformes ProduktPilotventil (Ausführung einzelne Abluft)Keine

60.15 €

1 auf Anfrage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DC--Untergrund-Leitungen0.120.15 bis 0.7Keine ArretierungStandardM8-Steckverbinder (ohne Kabel)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementCE-konformes ProduktPilotventil (Ausführung einzelne Abluft)Keine

Technischer Support