SYJ5000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion (Teilenummern - CAD Download)

SYJ5000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Improved pilot valve strength

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYJ5143-5MO-Q

Teilenummer
SYJ5143-5MO-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards Type

63.26 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC---Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für SYJ5000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion, die Teilenummer ist SYJ5143-5MO-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ5143-5MO-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SYJ5120-3DO-M5-Q
SYJ5120-3DOD-N7-F-Q
SYJ5120-3DZ-M5-Q
SYJ5143-5MOSD-Q
SYJ5143-5MOU-Q
SYJ5143-5MOZ-01-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards Type

58.55 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V ACMM5-Direktleitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

65.21 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V ACOne-Touch-Leitungen--Direktleitungen-Ø1 / 4"0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderPush-turn locking slotted styleOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzMit BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

64.92 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V ACMM5-Direktleitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

64.02 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC---Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardM plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleMit ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)--

65.95 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC---Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Ohne BefestigungselementOhneJaHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)--

71.06 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)--

Technischer Support