SYJ5000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion (Teilenummern - CAD Download)

SYJ5000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Improved pilot valve strength

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYJ5140-5LD-01-Q

Teilenummer
SYJ5140-5LD-01-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards Type

70.31 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL plug connector with lead wire 0.3 mPush-turn locking slotted styleOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für SYJ5000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion, die Teilenummer ist SYJ5140-5LD-01-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ5140-5LD-01-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SYJ5120-3DO-M5-Q
SYJ5120-3DOD-N7-F-Q
SYJ5120-3DZ-M5-Q
SYJ5140-5LNZ-Q
SYJ5140-5LNZD-Q
SYJ5140-5LO-01-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards Type

58.55 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V ACMM5-Direktleitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

65.21 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V ACOne-Touch-Leitungen--Direktleitungen-Ø1 / 4"0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderPush-turn locking slotted styleOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzMit BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

64.92 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V ACMM5-Direktleitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

64.63 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL-Stecker (ohne Verbindungsleitung)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneCE-konformes ProduktAusführung einzelnes PilotabluftventilKeineAm Boden verankerte Montage Ausführung

64.63 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC---Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardL-Stecker ohne VerbindungsleitungPush-turn locking slotted styleMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

69.68 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

Technischer Support