Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SYJ5120-5LOZ-C6-Q
Teilenummer
|
---|
SYJ5120-5LOZ-C6-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | Direktleitungen | - | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Antriebstyp | Führung, Spule |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für SYJ5000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion, die Teilenummer ist SYJ5120-5LOZ-C6-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ5120-5LOZ-C6-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Compliance with IEC standards
Type
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohre
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
CE-konform
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SYJ5120-3DO-M5-Q |
SYJ5120-3DOD-N7-F-Q |
SYJ5120-3DZ-M5-Q |
SYJ5120-5LOZ-M5-F-Q |
SYJ5120-5LOZ-M5-Q |
SYJ5120-5LOZD-C6-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 110 V AC | M | M5 | - | Direktleitungen | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
65.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 110 V AC | One-Touch-Leitungen | - | - | Direktleitungen | - | Ø1 / 4" | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
64.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 110 V AC | M | M5 | - | Direktleitungen | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
59.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | M | M5 | - | Direktleitungen | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
58.10 € | 1 | auf Anfrage | 1 Konus | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | M | M5 | - | Direktleitungen | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
63.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | Direktleitungen | - | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - |