Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SYJ7120-5LOU-C8-Q
Teilenummer
|
---|
SYJ7120-5LOU-C8-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Direktleitungen | - | Ø8 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Antriebstyp | Führung, Spule |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für SYJ7000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion, die Teilenummer ist SYJ7120-5LOU-C8-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ7120-5LOU-C8-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Compliance with IEC standards
Type of fitting thread part
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohre
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
CE-konform
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SYJ7120-3DZ-01F-X20-Q |
SYJ7120-3YO-01F-Q |
SYJ7120-4D-01F-Q |
SYJ7120-5LOUE-01F-Q |
SYJ7120-5LOZ-01-Q |
SYJ7120-5LOZ-01F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 110 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0,58 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Kompaktversion externe Pilotluft | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
61.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 110 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0,58 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN43650B Standard-DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
67.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 220 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0,58 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
64.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Für keine Arretierung und Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
62.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0,58 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
62.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker (ohne Steckverbinder) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - |