SYJ7000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion (Teilenummern - CAD Download)

SYJ7000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion
Das Magnetventil der Serie SYJ ist eine innovative Kombination für optimale Raumausnutzung und höchste Leistung. Ob in Verbindung mit einer Mehrfachanschlussplatte oder als Einzeleinheit erhöht dieses Ventil die Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Im Hauptventil des SYJ ist eine Pilotentlüftung integriert. Die Leistungsaufnahme beträgt nur 0,5 W, wodurch Hitzeentwicklung erheblich reduziert wird. Das verbessert die Leistung bei 15 ms Schaltzeit, senkt Betriebskosten und erlaubt direkte Anbindung an die SPS. Alle elektrischen Anschlüsse der SYJ sind mit Betriebsanzeigen und Funkenlöschung erhältlich. SYJ Ventile können an Mehrfachplatten oder als Einzeleinheit an Einzelanschlussplatten angeschlossen werden und bieten damit vielfältige Möglichkeiten für vielfältige technischen Anforderungen.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYJ7140-3DZ-Q

Teilenummer
SYJ7140-3DZ-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards Type of fitting thread part

72.26 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V AC--Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für SYJ7000, 4 / 2-, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion, die Teilenummer ist SYJ7140-3DZ-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ7140-3DZ-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SYJ7120-3DZ-01F-X20-Q
SYJ7120-3YO-01F-Q
SYJ7120-4D-01F-Q
SYJ7140-4DZ-Q
SYJ7140-5D-01-Q
SYJ7140-5D-02-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards Type of fitting thread part

76.81 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V ACG1/8Direktleitungen0,58-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementKompaktversion externe PilotluftJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

61.42 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V ACG1/8Direktleitungen0,58-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN43650B Standard-DIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

67.05 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-220 V ACG1/8Direktleitungen0,58-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

74.53 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-220 V AC--Untergrund-Leitungen--0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

77.92 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC[Rc (R)] Rc1/8Untergrund-Leitungen0.57-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil--

73.32 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1/4Untergrund-Leitungen0.61-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneCE-konformes ProduktAusführung einzelnes PilotabluftventilKeine-

Technischer Support