Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SZ3360-6LOZ-C4-Q
Teilenummer
|
---|
SZ3360-6LOZ-C4-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manuell | Spezifikationen Anschluss | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Spezifikationen Schalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Inline | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne Schalter |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Spezifikationen | Standard | Rohre | Untergrund-Leitungen |
Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung | CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil, intern verdrahtet, Kasettenausführung; Ventil der Serie SZ3000, die Teilenummer ist SZ3360-6LOZ-C4-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SZ3360-6LOZ-C4-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manuell
Spezifikationen Anschluss
Staudruck-Rückschlagventil
Allgemeine Spezifikationen
Spezifikationen Schalter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SZ3160-5LOZD-C4-Q |
SZ3160-5LOZD-C6-Q |
SZ3160-5NLOZ-C4-Q |
SZ3360-6LOZ-C6-Q |
SZ3460-5LOZ-C4-Q |
SZ3460-5LOZ-C6-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manuell | Spezifikationen Anschluss | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Spezifikationen Schalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | 0.15 bis 0.7 | intern | Push-turn locking slotted style | - | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne Schalter | ||
85.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.18 | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | intern | Push-turn locking slotted style | - | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne Schalter | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | Ohne | Negativ gemeinsam | Ohne Schalter | ||
124.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.18 | Ø6 | 0.2 bis 0.7 | intern | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne Schalter | ||
124.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne Schalter | ||
124.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.18 | Ø6 | 0.2 bis 0.7 | intern | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne Schalter |