Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SZ3260-5MNZ-C4-Q
Teilenummer
|
---|
SZ3260-5MNZ-C4-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Spezifikationen Anschluss | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | intern | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | Ohne | Positiv gemeinsam |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Spezifikationen | Standard | Spannung | 24 V DC |
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil, extern verdrahtet, Ventil der Serie SZ3000, die Teilenummer ist SZ3260-5MNZ-C4-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SZ3260-5MNZ-C4-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Spezifikationen Anschluss
Ausführung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Rohranschluss, Ausführung
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Staudruck-Rückschlagventil
Allgemeine Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SZ3160-5MO-C6-Q |
SZ3160-5MOZ-C4-Q |
SZ3160-5MOZ-C6-Q |
SZ3260-5MOZ-C4-Q |
SZ3260-5MOZ-C6-Q |
SZ3260-5MZ-C4-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Spezifikationen Anschluss | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | One-Touch-Leitungen | - | 0.18 | Ø6 | intern | Keine Arretierung | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | Ohne | Positiv gemeinsam | ||
85.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | intern | Keine Arretierung | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | Ohne | Positiv gemeinsam | ||
85.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | One-Touch-Leitungen | - | 0.18 | Ø6 | intern | Keine Arretierung | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | Ohne | Positiv gemeinsam | ||
109.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | intern | - | M-Stecker (ohne Steckverbinder) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Inline | Ohne | Positiv gemeinsam | ||
109.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | One-Touch-Leitungen | - | 0.18 | Ø6 | intern | Keine Arretierung | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | Ohne | Positiv gemeinsam | ||
111.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | intern | Keine Arretierung | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | Ohne | Positiv gemeinsam |