5-Wege-Vorsteuermagnetventil, Rohrversion, Einzeleinheit, Serie VF1000 / 3000 / 5000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Vorsteuermagnetventil, Rohrversion, Einzeleinheit, Serie VF1000 / 3000 / 5000
Das 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VF bietet hohe Durchflusskapazität bei kompakter Größe. Die Serie ist in vielen verschiedenen Variationen erhältlich, wie mit 3 Arten von Handhilfsbetätigungen und elektrischer Eingänge. Gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VF5120-7D1-03F

Teilenummer
VF5120-7D1-03F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuse-Ausführung Gehäuseoptionen Ventilspezifikationen Related component type

106.81 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)240 V ACG3/8Mind. 160DirektleitungenFührung, Spule2,4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne--Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Vorsteuermagnetventil, Rohrversion, Einzeleinheit, Serie VF1000 / 3000 / 5000, die Teilenummer ist VF5120-7D1-03F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VF5120-7D1-03F.

Produktvarianten

Teilenummer
V211-4L
V211-5G
V211-5GU
VF5120-7DZ1-02
VF5120-7DZ1-03
VF5120-7DZ1-03F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuse-Ausführung Gehäuseoptionen Ventilspezifikationen Related component type

31.61 €

1 26 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------220 V AC-------0.7--StandardL-Steckverbinder (mit Zuleitung)-Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz------Pilotventilbaugruppe

29.82 €

1 26 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------24 V DC-------0.7--StandardEingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm-Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz------Pilotventilbaugruppe

33.40 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------24 V DC-------0.7--StandardEingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm-Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)------Pilotventilbaugruppe

110.92 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)240 V AC[Rc (R)] Rc1/4-DirektleitungenFührung, Spule1,9Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne--Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

110.92 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)240 V AC[Rc (R)] Rc3/8Mind. 160DirektleitungenFührung, Spule2,4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne--Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

110.92 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)240 V ACG3/8Mind. 160DirektleitungenFührung, Spule2,4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne--Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

Technischer Support