Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VF3430K-1DO1-02F
Teilenummer
|
---|
VF3430K-1DO1-02F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Gehäuseoptionen | Ventilspezifikationen | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | - | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | G | 1/4 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,82 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | - | - | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Vorsteuermagnetventil, Rohrversion, Einzeleinheit, Serie VF1000 / 3000 / 5000, die Teilenummer ist VF3430K-1DO1-02F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VF3430K-1DO1-02F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Ventilspezifikationen
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
V211-4L |
V211-5G |
V211-5GU |
VF3430K-3DZ1-02 |
VF3430K-3DZ1-02F |
VF3430K-3YOD1-02F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Gehäuseoptionen | Ventilspezifikationen | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 220 V AC | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | Standard | L-Steckverbinder (mit Zuleitung) | - | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | - | - | - | - | Pilotventilbaugruppe | ||
29.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | Standard | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | - | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | - | - | - | - | Pilotventilbaugruppe | ||
33.40 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | Standard | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | - | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | - | - | - | - | - | Pilotventilbaugruppe | ||
198.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | - | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,82 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | - | - | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
198.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | - | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | G | 1/4 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,82 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | - | - | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
188.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | - | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | G | 1/4 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,82 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme (EN175301-803) ohne Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | - | - | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - |