5-Wege-Vorsteuermagnetventil, Rohrversion, Einzeleinheit, Serie VF1000 / 3000 / 5000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Vorsteuermagnetventil, Rohrversion, Einzeleinheit, Serie VF1000 / 3000 / 5000
Das 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VF bietet hohe Durchflusskapazität bei kompakter Größe. Die Serie ist in vielen verschiedenen Variationen erhältlich, wie mit 3 Arten von Handhilfsbetätigungen und elektrischer Eingänge. Gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VF3130-6GD1-02F

Teilenummer
VF3130-6GD1-02F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuse-Ausführung Gehäuseoptionen Ventilspezifikationen Related component type

92.06 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCG1/4Mind. 100DirektleitungenFührung, Spule1,0Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardEingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mmVerriegelung durch Drücken und Drehen (mit Schraubendreher betätigte Ausführung)Ohne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneNicht konformVF3000Ausführung einzelnes PilotabluftventilVF3000-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Vorsteuermagnetventil, Rohrversion, Einzeleinheit, Serie VF1000 / 3000 / 5000, die Teilenummer ist VF3130-6GD1-02F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VF3130-6GD1-02F.

Produktvarianten

Teilenummer
V211-4L
V211-5G
V211-5GU
VF3130-6GSD1-02
VF3130-6H1-02F
VF3130-6YO1-02F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuse-Ausführung Gehäuseoptionen Ventilspezifikationen Related component type

31.61 €

1 26 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------220 V AC-------0.7--StandardL-Steckverbinder (mit Zuleitung)-Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz------Pilotventilbaugruppe

29.82 €

1 26 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------24 V DC-------0.7--StandardEingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm-Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz------Pilotventilbaugruppe

33.40 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------24 V DC-------0.7--StandardEingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm-Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)------Pilotventilbaugruppe

96.18 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC[Rc (R)] Rc1/4Mind. 100DirektleitungenFührung, Spule1,0Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardGrommet lead wire 0.3 mPush-turn locking slotted styleMit ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne--Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

94.18 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCG1/4Mind. 100DirektleitungenFührung, Spule1,0Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardTülle 0,6 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne--Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

98.19 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCG1/4Mind. 100DirektleitungenFührung, Spule1,0Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme (EN175301-803) ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne--Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

Technischer Support