VF3000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter (Teilenummern - CAD Download)

VF3000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Built-in full-wave rectifier
· The pilot valve features a built-in strainer

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VF3140-3D1-02N

Teilenummer
VF3140-3D1-02N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Gehäuseoptionen Ventilspezifikationen Related component type

107.53 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V ACNPT1/4-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohre Untergrund-Leitungen

Sie befinden sich auf der Seite für VF3000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter, die Teilenummer ist VF3140-3D1-02N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VF3140-3D1-02N.

Produktvarianten

Teilenummer
VF3140-1DE1-02
VF3140-1DZ1
VF3140-1DZ1-02
VF3140-3DD1
VF3140-3DZ1
VF3140-3DZ1-02
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Gehäuseoptionen Ventilspezifikationen Related component type

107.53 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-100 V AC[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderPush-turn locking lever styleOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

102.90 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-100 V AC---Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

111.65 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-100 V AC[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

98.79 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110 V AC---Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-StandardDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Verriegelung durch Drücken und Drehen (mit Schraubendreher betätigte Ausführung)Ohne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhneAusführung einzelnes PilotabluftventilVF3000-

102.90 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V AC---Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

111.65 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-110 V AC[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

Technischer Support