VF3000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter (Teilenummern - CAD Download)

VF3000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter
Das 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VF bietet hohe Durchflusskapazität bei kompakter Größe. Die Serie ist in vielen verschiedenen Variationen erhältlich, wie mit 3 Arten von Handhilfsbetätigungen und elektrischer Eingänge. Gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VF5144-4DZ1
VF5144-4DZ1-03
VF5144-4DZ1-03F
VF5144-4DZ1-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Gehäuseoptionen Ventilspezifikationen Related component type

110.92 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-220 V AC---Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Vorsteuerventil: Basisauspuff--

127.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-220 V AC[Rc (R)] Rc3/8-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Vorsteuerventil: Basisauspuff--

127.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-220 V ACG3/8-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Vorsteuerventil: Basisauspuff--

127.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-220 V AC[Rc (R)] Rc1/2-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Vorsteuerventil: Basisauspuff--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohre Untergrund-Leitungen

Technischer Support