Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VF5144-4YO1-02F
Teilenummer
|
---|
VF5144-4YO1-02F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Gehäuseoptionen | Ventilspezifikationen | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 220 V AC | G | 1/4 | - | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme (EN175301-803) ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Vorsteuerventil: Basisauspuff | - | - |
Loading...
Rohre | Untergrund-Leitungen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VF3000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter, die Teilenummer ist VF5144-4YO1-02F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VF5144-4YO1-02F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ventilspezifikationen
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VF3140-1DE1-02 |
VF3140-1DZ1 |
VF3140-1DZ1-02 |
VF5144-4YO1-04 |
VF5144-5D1 |
VF5144-5D1-02 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Gehäuseoptionen | Ventilspezifikationen | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking lever style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
102.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 100 V AC | - | - | - | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
111.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | - | ||
122.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Max. 200 | Führung, Spule | 2,7 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | - | Standard | DIN (EN175301-803) -Klemme (ohne Steckverbinder) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | Vorsteuerventil: Basisauspuff | VF5000 | - | ||
106.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | - | - | - | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Vorsteuerventil: Basisauspuff | - | - | ||
123.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | - | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Vorsteuerventil: Basisauspuff | - | - |