VF3000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter (Teilenummern - CAD Download)

VF3000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter
Das 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VF bietet hohe Durchflusskapazität bei kompakter Größe. Die Serie ist in vielen verschiedenen Variationen erhältlich, wie mit 3 Arten von Handhilfsbetätigungen und elektrischer Eingänge. Gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VF5144-5DZE1-03F

Teilenummer
VF5144-5DZE1-03F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Gehäuseoptionen Ventilspezifikationen Related component type

127.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/8-Führung, Spule2,2Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-StandardDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Druckverriegelung (handbetriebene Ausführung)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhneVorsteuerventil: BasisauspuffVF5000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohre Untergrund-Leitungen

Sie befinden sich auf der Seite für VF3000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter, die Teilenummer ist VF5144-5DZE1-03F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VF5144-5DZE1-03F.

Produktvarianten

Teilenummer
VF3140-1DE1-02
VF3140-1DZ1
VF3140-1DZ1-02
VF5144-5DZE1-04F
VF5144-5G1
VF5144-5G1-04
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Gehäuseoptionen Ventilspezifikationen Related component type

107.53 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-100 V AC[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderPush-turn locking lever styleOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

102.90 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-100 V AC---Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

111.65 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-100 V AC[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Ausführung einzelnes Pilotabluftventil--

127.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DCG1/2-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderPush-turn locking lever styleMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz-Vorsteuerventil: Basisauspuff--

100.08 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC---Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Vorsteuerventil: Basisauspuff--

116.77 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC[Rc (R)] Rc1/2-Führung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Vorsteuerventil: Basisauspuff--

Technischer Support