Großes 5-Port-Magnetventil, Gummidichtung, Serie VP4□50 / 4□70

Großes 5-Port-Magnetventil, Gummidichtung, Serie VP4□50 / 4□70
SMC-Magnetventil.
[Eigenschaften]
· Zum Antrieb von großen Zylindern.
· Verteilertyp: VVP45, VVP46.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP4150-101T
VP4150-105G
VP4170-124DL
VP4170-144D-F
VP4170-145D-F
VP4250-063T
VP4250-105T
VP4350-045D-F
VP4350-045TL
VP4350-105G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäusegröße

423.32 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)100 V AC[Rc (R)] Rc1-Leitung3/4 Standard

407.29 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1-Eingegossenes Kabel3/4 Standard

990.81 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)220 V AC[Rc (R)] Rc1 1/4-DIN-Klemme mit Anzeigeleuchte1 1/4 Standard

980.19 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)220 V ACG1 1/2-DIN-Klemme1 1/4 Standard

987.44 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCG1 1/2-DIN-Klemme1 1/4 Standard

511.50 €

1 26 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend110 V AC[Rc (R)] Rc3/45.2Leitung3/4 Standard

524.79 €

1 26 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc1-Leitung3/4 Standard

691.81 €

1 26 Arbeitstage -3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1/24.7DIN-Klemme3/4 Standard

724.32 €

1 26 Arbeitstage -3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1/24.7Leitung mit Kontrollleuchte3/4 Standard

700.48 €

1 26 Arbeitstage -3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1-Eingegossenes Kabel3/4 Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Standard Rohre Untergrund-Leitungen
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) 02 bis 0.9
Führungs-Luftversorgung intern Manueller Schalter Keine Arretierung Spezifikationen Anschluss Anschluss seitlich

Technischer Support