Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQ1200N-51
Teilenummer
|
---|
VQ1200N-51 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | 24 V DC | - | Standard | 1.0 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Ohne | Negativ gemeinsam |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Montageausrichtung | Krümmerbasis |
---|---|---|---|---|---|
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Sie befinden sich auf der Seite für VQ1*0*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion, die Teilenummer ist VQ1200N-51.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ1200N-51.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Ausführung
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQ1100-5D1-Q |
VQ1100-5E1-Q |
VQ1100-5EC1-Q |
VQ1200N-51-Q |
VQ1200N-5B1-Q |
VQ1200N-5C1-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Anschlüsse | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Funktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Standard | 1.0 | intern | Verriegeln | Schiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb) | Ja | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Standard | 1.0 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Keine (unpolar) | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
84.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Standard | 1.0 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (handbetrieben) | Keine (unpolar) | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
111.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Standard | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | 24 V DC | - | Standard | 1.0 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Negativ gemeinsam | ||
124.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | 24 V DC | - | Standard | 1.0 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Negativ gemeinsam | ||
124.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (handbetrieben) | Ja | CE-konformes Produkt | Negativ gemeinsam |