VQ1*0*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion (Teilenummern - CAD Download)

VQ1*0*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VQ1A01-51-Q
VQ1B01-51-Q
VQ1C01-51-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Funktionen

114.60 €

1 4 Arbeitstage -Standard-[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Weiche Dichtung1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

114.60 €

1 26 Arbeitstage -Standard-[Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Weiche Dichtung1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

114.60 €

1 26 Arbeitstage -Standard-[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Weiche Dichtung1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Montageausrichtung Krümmerbasis
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Technischer Support