VQ1*0*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion (Teilenummern - CAD Download)

VQ1*0*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQ1101B-51-Q

Teilenummer
VQ1101B-51-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Funktionen

71.23 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMax. 80Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktSchnell reagierende Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Montageausrichtung Krümmerbasis
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Sie befinden sich auf der Seite für VQ1*0*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion, die Teilenummer ist VQ1101B-51-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ1101B-51-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQ1100-5D1-Q
VQ1100-5E1-Q
VQ1100-5EC1-Q
VQ1101BN-51-Q
VQ1101N-51-Q
VQ1101N-5B1-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Funktionen

82.82 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard1.0internVerriegelnSchiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

76.94 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Keine (unpolar)CE-konformes ProduktStandardausführung

84.85 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard1.0internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)Keine (unpolar)CE-konformes ProduktStandardausführung

71.23 €

1 39 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMax. 80Weiche Dichtung1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktSchnellreaktionsmodell / negativ häufig

70.48 €

1 4 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMax. 80Weiche Dichtung1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktNegativ gemeinsam

78.39 €

1 4 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMax. 80Weiche Dichtung1.0internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktNegativ gemeinsam

Technischer Support