VQ1*0*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion (Teilenummern - CAD Download)

VQ1*0*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Space-saving, reduced volume
· A screwless, one-clamp structure for easy valve replacement
· Built-in one-touch fitting makes piping work easy
· Slide-locking manual type available

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQ1100-5E1-Q

Teilenummer
VQ1100-5E1-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Funktionen

76.94 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Keine (unpolar)CE-konformes ProduktStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Montageausrichtung Krümmerbasis
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Sie befinden sich auf der Seite für VQ1*0*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion, die Teilenummer ist VQ1100-5E1-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ1100-5E1-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQ1100-5B1-Q
VQ1100-5C1-Q
VQ1100-5D1-Q
VQ1100-5EC1-Q
VQ1100-61-Q
VQ1100B-51-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Funktionen

84.85 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard1.0internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

84.85 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard1.0internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

82.82 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard1.0internVerriegelnSchiebe - Art der Verriegelung (Handbetrieb)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

84.85 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard1.0internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)Keine (unpolar)CE-konformes ProduktStandardausführung

76.95 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC-Standard1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

77.69 €

1 26 Arbeitstage -Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktSchnell reagierende Ausführung

Technischer Support