Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VQ2100N-5C1-Q |
VQ2100N-5CW1-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (handbetrieben) | Ja | CE-konformes Produkt | Negativ gemeinsam | ||
94.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (handbetrieben) | Ja | CE-konformes Produkt | Negativ gemeinsam |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Montageausrichtung | Krümmerbasis |
---|---|---|---|---|---|
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Ausführung
Anzahl der Anschlüsse
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften