• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VQ2*0*, Serie 2000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion (Teilenummern - CAD Download)

VQ2*0*, Serie 2000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Space-saving, reduced volume
· A screwless, one-clamp structure for easy valve replacement
· Built-in one-touch fitting makes piping work easy
· Slide-locking manual type available

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQ2401-5CW1

Teilenummer
VQ2401-5CW1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Funktionen

132.31 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenStandard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich-3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)JaOhneStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Montageausrichtung Krümmerbasis
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Sie befinden sich auf der Seite für VQ2*0*, Serie 2000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion, die Teilenummer ist VQ2401-5CW1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ2401-5CW1.

Produktvarianten

Teilenummer
VQ2100-5C1-Q
VQ2100-5CW1-Q
VQ2100-5W1-Q
VQ2401-5CW1-Q
VQ2401-5EB1-Q
VQ2401-5W1-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Funktionen

85.48 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard0.1 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

94.48 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard0.1 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

88.60 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

132.31 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenTropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlichZweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

123.31 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenStandard / Keine Schmierung erforderlich-3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Keine (unpolar)CE-konformes ProduktStandardausführung

119.06 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich-3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktStandardausführung

Technischer Support