Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQ2A01-5W1-Q
Teilenummer
|
---|
VQ2A01-5W1-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Standardausführung |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Montageausrichtung | Krümmerbasis |
---|---|---|---|---|---|
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Sie befinden sich auf der Seite für VQ2*0*, Serie 2000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion, die Teilenummer ist VQ2A01-5W1-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ2A01-5W1-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Ausführung
Anzahl der Anschlüsse
Status beim Ausschalten
Spannung
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQ2100-5C1-Q |
VQ2100-5CW1-Q |
VQ2100-5W1-Q |
VQ2A01N-51-Q |
VQ2A01N-5B1-Q |
VQ2A01N-5BW1-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Anschlüsse | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Funktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (handbetrieben) | Ja | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
94.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (handbetrieben) | Ja | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
88.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
113.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Keine Schmierung erforderlich | - | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Negativ gemeinsam | ||
127.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Keine Schmierung erforderlich | - | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Negativ gemeinsam | ||
136.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | - | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Negativ gemeinsam |