VQ2*0*, Serie 2000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion (Teilenummern - CAD Download)

VQ2*0*, Serie 2000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VQ2100NR-5B1-Q
VQ2100NR-5BW1-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Funktionen

88.35 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard0.1 bis 0.7AußenVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktNegative gemeinsam/Externe Pilotluft

97.35 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenTropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Standard0.1 bis 0.7AußenVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktNegative gemeinsam/Externe Pilotluft

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Montageausrichtung Krümmerbasis
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Technischer Support