Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VQ4200-5B1-Q |
VQ4200-5BW1-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Related component type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 1.5 | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Verriegeln | - | - | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | - | - | ||
173.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 1.5 | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Verriegeln | - | - | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Related component type
Applications
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften