Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQ4101-5EB1-Q
Teilenummer
|
---|
VQ4101-5EB1-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Related component type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 2,1 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Verriegeln | - | - | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne Kontrollleuchte / mit Spannung | CE-konformes Produkt | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für VQ4*0*, Serie 4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion (neue Version) , die Teilenummer ist VQ4101-5EB1-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ4101-5EB1-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Related component type
Applications
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQ4000-P-02F |
VQ4000-P-02N |
VQ4000-P-02T |
VQ4101-5W1-03-Q |
VQ4101-5W1-Q |
VQ4101R-51-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Related component type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | G | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steck-Leitungsklemme | - | - | Nicht konform | - | Anschluss seitlich | - | Unterplatte | - | ||
32.95 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | NPT | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steck-Leitungsklemme | - | - | Nicht konform | - | Anschluss seitlich | - | Unterplatte | - | ||
32.95 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | NPTF | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steck-Leitungsklemme | - | - | Nicht konform | - | Anschluss seitlich | - | Unterplatte | - | ||
155.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Max. 200 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 2,1 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Keine Arretierung | - | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | - | - | ||
115.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 2,1 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Keine Arretierung | - | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | - | - | ||
114.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 2,1 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | - | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | CE-konformes Produkt | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Externe Pilotluft | - | - |