VQ4*0*, Serie 4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion (neue Version) (Teilenummern - CAD Download)

VQ4*0*, Serie 4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion (neue Version)
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQ4251-5HE1-03-Q

Teilenummer
VQ4251-5HE1-03-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Funktionen Related component type Applications

181.11 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc3/8-Untergrund-LeitungenFührung, Spule2,1Weiche Dichtung0.15 bis 1internKeine Arretierung-Tülle 1,5 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Ohne Kontrollleuchte / mit SpannungCE-konformes ProduktKabelunterplatte einsteckenAnschluss seitlichStandard (0,95 W)--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für VQ4*0*, Serie 4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion (neue Version) , die Teilenummer ist VQ4251-5HE1-03-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ4251-5HE1-03-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQ4000-P-02F
VQ4000-P-02N
VQ4000-P-02T
VQ4251-5HW1-Q
VQ4251R-5HB1-03F-Q
VQ4251R-5HW1-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Funktionen Related component type Applications

32.95 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten--------G1/4---------Steck-Leitungsklemme--Nicht konform-Anschluss seitlich-Unterplatte-

32.95 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten--------NPT1/4---------Steck-Leitungsklemme--Nicht konform-Anschluss seitlich-Unterplatte-

32.95 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten--------NPTF1/4---------Steck-Leitungsklemme--Nicht konform-Anschluss seitlich-Unterplatte-

161.18 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule2,1Weiche Dichtung0.15 bis 1internKeine Arretierung-Tülle 1,5 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktKabelunterplatte einsteckenAnschluss seitlichStandard (0,95 W)--

201.29 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/8-Untergrund-LeitungenFührung, Spule2,1Weiche Dichtung0.15 bis 1AußenVerriegeln-Tülle 1,5 mVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktKabelunterplatte einsteckenAnschluss seitlichExterne Pilotluft--

169.26 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisTropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule2,1Weiche Dichtung0.15 bis 1AußenKeine Arretierung-Tülle 1,5 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaCE-konformes ProduktKabelunterplatte einsteckenAnschluss seitlichExterne Pilotluft--

Technischer Support