Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQC4201R-5B1
Teilenummer
|
---|
VQC4201R-5B1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | - | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | Außen | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | - | Anschluss seitlich | Externe Pilotluft |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) | Max. 200 |
---|---|---|---|---|---|
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Sie befinden sich auf der Seite für VQC4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet (neue Version) , die Teilenummer ist VQC4201R-5B1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQC4201R-5B1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Gehäuse-Ausführung
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Spezifikationen Anschluss
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQC4100-5B1 |
VQC4100-5C1 |
VQC4100-5E1 |
VQC4201RY-51 |
VQC4201Y-51 |
VQC4300-51 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Funktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | - | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | ||
87.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (handbetrieben) | Ja | - | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | ||
81.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne Kontrollleuchte / mit Spannung | - | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | ||
102.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | - | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | - | Anschluss seitlich | Niedrigwatt-Modell (0,4 W) / externer Pilot | ||
99.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | - | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | - | Anschluss seitlich | Niedrigwatt-Modell (0,4 W) | ||
128.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | - | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | - | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) |