VQC4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet (neue Version) (Teilenummern - CAD Download)

VQC4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet (neue Version)
Ventilblock.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: 0,4 W (Niederwattausführung), 0,95 W (Standardausführung).
Optionen: Weichdichtender Schieber / Stahlschieber; mehrere parallele / serielle Übermittlungsvarianten; Einzelanschlussplatte kompatibel zu interner Verdrahtung.
Schutzart: IP67 (ausgenommen D-Sub-Stecker und Flachbandkabelsets).

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQC4101-5EB1

Teilenummer
VQC4101-5EB1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Funktionen

78.10 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisTropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Weiche Dichtung0.2 bis 1internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ohne Kontrollleuchte / mit SpannungSteck-UnterplatteOhne GrundplatteStandard (0,95 W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 200
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Sie befinden sich auf der Seite für VQC4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet (neue Version) , die Teilenummer ist VQC4101-5EB1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQC4101-5EB1.

Produktvarianten

Teilenummer
VQC4100-5B1
VQC4100-5C1
VQC4100-5E1
VQC4101R-51
VQC4101R-51-03F
VQC4101R-5B1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Funktionen

86.47 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Standard0.15 bis 1internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ja-Anschluss seitlichStandard (0,95 W)

87.08 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Standard0.15 bis 1internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)Ja-Anschluss seitlichStandard (0,95 W)

81.35 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Standard0.15 bis 1internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Ohne Kontrollleuchte / mit Spannung-Anschluss seitlichStandard (0,95 W)

76.77 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis-[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Ja-Anschluss seitlichExterne Pilotluft

102.68 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektTropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/82,1Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaSteck-UnterplatteAnschluss seitlichExterne Pilotluft

81.94 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis-[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ja-Anschluss seitlichExterne Pilotluft

Technischer Support