VQZ**2*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion (Teilenummern - CAD Download)

VQZ**2*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse.

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQZ2121-5LO1-C6F-Q

Teilenummer
VQZ2121-5LO1-C6F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Gehäusegröße Funktionen Type of fitting thread part

61.53 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Max. 800.45Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungL-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne15 (Breite)StandardausführungG

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Montageausrichtung Direkt
Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule CE-konform CE-konformes Produkt

Sie befinden sich auf der Seite für VQZ**2*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion, die Teilenummer ist VQZ2121-5LO1-C6F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ2121-5LO1-C6F-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQZ1120-5GB1-C6-F-Q
VQZ1120-5L1-C3-Q
VQZ1120-5L1-C4-F-Q
VQZ2121-5LO1-M5-Q
VQZ2121-5LOB1-M5-Q
VQZ2121-5M1-C6-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Gehäusegröße Funktionen Type of fitting thread part

73.87 €

1 26 Arbeitstage -Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen---Ø6Standard-internVerriegelnEingegossenes KabelVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)OhneMit Befestigungselement10 (Breite)StandardausführungRc

71.48 €

1 26 Arbeitstage -Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen---Ø3.2Standard-internKeine ArretierungL-Stecker mit VerbindungsleitungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne10 (Breite)StandardausführungRc

73.10 €

1 26 Arbeitstage -Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen---Ø4Standard-internKeine ArretierungL-Stecker mit VerbindungsleitungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzMit Befestigungselement10 (Breite)StandardausführungRc

55.29 €

1 26 Arbeitstage -Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5---Weiche Dichtung-internKeine ArretierungL plug connector without connectorNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne15 (Breite)StandardausführungRc

59.98 €

1 26 Arbeitstage -Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCMM5---Weiche Dichtung-internVerriegelnL plug connector without connectorVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne15 (Breite)StandardausführungRc

63.15 €

1 26 Arbeitstage -Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen-Max. 80-Ø6Weiche Dichtung-internKeine ArretierungM-Stecker mit VerbindungsleitungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne15 (Breite)StandardausführungRc

Technischer Support