Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQZ1121-5G1-C4-Q
Teilenummer
|
---|
VQZ1121-5G1-C4-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Gehäusegröße | Funktionen | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø4 | Weiche Dichtung | - | intern | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | Ohne | 10 (Breite) | Standardausführung | Rc |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Montageausrichtung | Direkt |
---|---|---|---|---|---|
Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für VQZ**2*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion, die Teilenummer ist VQZ1121-5G1-C4-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ1121-5G1-C4-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Ausführung
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Anschlussrohr-Ø
Dichtungsart
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Gehäusegröße
Funktionen
Type of fitting thread part
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQZ1120-5GB1-C6-F-Q |
VQZ1120-5L1-C3-Q |
VQZ1120-5L1-C4-F-Q |
VQZ1121-5G1-C6-Q |
VQZ1121-5G1-M5-F-Q |
VQZ1121-5G1-M5-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Anschlüsse | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Gehäusegröße | Funktionen | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø6 | Standard | - | intern | Verriegeln | Eingegossenes Kabel | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | Mit Befestigungselement | 10 (Breite) | Standardausführung | Rc | ||
71.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø3.2 | Standard | - | intern | Keine Arretierung | L-Stecker mit Verbindungsleitung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | 10 (Breite) | Standardausführung | Rc | ||
73.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø4 | Standard | - | intern | Keine Arretierung | L-Stecker mit Verbindungsleitung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | 10 (Breite) | Standardausführung | Rc | ||
61.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 63 | - | Ø6 | Weiche Dichtung | - | intern | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | Ohne | 10 (Breite) | Standardausführung | Rc | ||
56.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | M | M5 | - | - | - | Weiche Dichtung | - | intern | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | Mit Befestigungselement | 10 (Breite) | Standardausführung | Rc | ||
55.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | M | M5 | - | - | - | Weiche Dichtung | - | intern | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | Ohne | 10 (Breite) | Standardausführung | Rc |