Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQZ1351-5L1-Q
Teilenummer
|
---|
VQZ1351-5L1-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Gehäusegröße | Funktionen | Spezifikation Drosselventil | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | - | Führungsschiene | Standard | - | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | 0.27 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L-Stecker mit Verbindungsleitung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VQZ**5*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, die Teilenummer ist VQZ1351-5L1-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ1351-5L1-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Gehäuse-Ausführung
Spezifikation Drosselventil
Type of fitting thread part
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
CE-konform
Gehäusegröße
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQZ1150-5LB1-Q |
VQZ1150-5LO1-Q |
VQZ1150-5LOB1-Q |
VQZ1351-5LO1-Q |
VQZ1351-5LOB1-Q |
VQZ1351B-5LO1-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Gehäusegröße | Funktionen | Spezifikation Drosselventil | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | - | Führungsschiene | Standard | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | 0.17 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L-Stecker mit Verbindungsleitung | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | - | ||
63.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | - | Führungsschiene | Standard | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | 0.17 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | - | ||
68.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | - | Führungsschiene | Standard | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | 0.17 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | - | ||
97.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | - | Führungsschiene | Standard | - | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | 0.27 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | - | ||
107.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | - | Führungsschiene | Standard | - | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | 0.27 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | - | ||
96.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | - | Führungsschiene | - | - | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | 0.27 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Breite: 10 mm | Schnell reagierende Ausführung | - | - |