VQZ**5*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion (Teilenummern - CAD Download)

VQZ**5*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Can be DIN rail mounted
· IP65-compliant protective structure (DIN terminal type, common exhaust).
· Choice of metal or rubber seal available for the main valve construction.
· Built-in one-touch fitting makes piping work easy

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VQZ2251-5YO1-Q
VQZ2251-5YOW1-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Gehäusegröße Funktionen Spezifikation Drosselventil Type of fitting thread part

85.32 €

1 26 Arbeitstage Einheit für Verteilerbefestigung-FührungsschieneStandardZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC---0,51Weiche Dichtung0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-CE-konformes Produkt-Breite: 15 mmStandardausführung--

89.98 €

1 4 Arbeitstage Einheit für Verteilerbefestigung-FührungsschieneStandard / TropfgeschütztZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC---0,51Weiche Dichtung0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-CE-konformes Produkt-Breite: 15 mmStandardausführung--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Technischer Support