VQZ**5*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion (Teilenummern - CAD Download)

VQZ**5*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Can be DIN rail mounted
· IP65-compliant protective structure (DIN terminal type, common exhaust).
· Choice of metal or rubber seal available for the main valve construction.
· Built-in one-touch fitting makes piping work easy

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQZ2250-5LJ1-Q

Teilenummer
VQZ2250-5LJ1-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Gehäusegröße Funktionen Spezifikation Drosselventil Type of fitting thread part

93.11 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC---0.36Standard0.1 bis 0.7internKeine Arretierung---CE-konformes ProduktStandard15 mm (Breite)StandardausführungKeine-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Sie befinden sich auf der Seite für VQZ**5*, Serie 1000 / 2000 / 3000, 5 / 2-, 5 / 3-, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, die Teilenummer ist VQZ2250-5LJ1-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ2250-5LJ1-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQZ1150-5LB1-Q
VQZ1150-5LO1-Q
VQZ1150-5LOB1-Q
VQZ2250-5LO1-01-Q
VQZ2250-5LO1-Q
VQZ2250-5M1-02-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Gehäusegröße Funktionen Spezifikation Drosselventil Type of fitting thread part

69.95 €

1 26 Arbeitstage Einheit für Verteilerbefestigung-FührungsschieneStandard[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---0.17Standard0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangL-Stecker mit VerbindungsleitungVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)-CE-konformes Produkt-Breite: 10 mmStandardausführung--

63.68 €

1 26 Arbeitstage Einheit für Verteilerbefestigung-FührungsschieneStandard[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---0.17Standard0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangL plug connector without connectorNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-CE-konformes Produkt-Breite: 10 mmStandardausführung--

68.35 €

1 26 Arbeitstage Einheit für Verteilerbefestigung-FührungsschieneStandard[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---0.17Standard0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangL plug connector without connectorVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)-CE-konformes Produkt-Breite: 10 mmStandardausführung--

107.10 €

1 26 Arbeitstage 1 Konus-DirektStandardZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-0.36Standard0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangL plug connector without connectorNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-CE-konformes Produkt-Breite: 15 mmStandardausführung--

93.11 €

1 26 Arbeitstage Einheit für Verteilerbefestigung-FührungsschieneStandardZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC---0.36Standard0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangL plug connector without connectorNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-CE-konformes Produkt-Breite: 15 mmStandardausführung--

110.18 €

1 26 Arbeitstage 1 Konus-DirektStandardZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-0.36Standard0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangM-Stecker mit VerbindungsleitungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-CE-konformes Produkt-Breite: 15 mmStandardausführung--

Technischer Support