• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SQ1*3*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-, 2x3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version) (Teilenummern - CAD Download)

SQ1*3*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-, 2x3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version)
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Clip type one-touch fittings for easy replacement of fittings
· The connector entry direction can be changed with a single push
· 4 position, dual 3-port valve
· Built-in back pressure check valve

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SQ1131N-5B1-C4-Q

Teilenummer
SQ1131N-5B1-C4-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell CE-konform Spezifikationen Anschluss Funktionen Staudruck-Rückschlagventil Allgemeine Spezifikationen Befestigungsteil Anschlussstecker With/Without Manifold Block

72.66 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-0,19Ø4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichNegativ gemeinsamOhne-Ohne-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 40 Rohre Direktleitungen
Antriebstyp Führung, Spule

Sie befinden sich auf der Seite für SQ1*3*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-, 2x3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version) , die Teilenummer ist SQ1131N-5B1-C4-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SQ1131N-5B1-C4-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SQ1130-51-C6-Q
SQ1130-5B1-C6-Q
SQ1130K-51-C6-B-Q
SQ1131N-5B1-C6-M-Q
SQ1131N-5B1-C6-Q
SQ1131N-61-C6-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell CE-konform Spezifikationen Anschluss Funktionen Staudruck-Rückschlagventil Allgemeine Spezifikationen Befestigungsteil Anschlussstecker With/Without Manifold Block

74.39 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-0,14Ø6Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)Ohne-Ohne-

79.94 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-0,14Ø6Standard0.1 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)Ohne-Ohne-

74.39 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-0,14Ø6Standard0.1 bis 1.0internKeine ArretierungNicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichHochdruckmodell (1 MPa, 0,95 W) (unterstützt nur Metall )Ohne-2 (B) Anschluss-

81.61 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-0.19Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)CE-konformes ProduktAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)-Negativ gemeinsamOhneMit Verteilerblock

72.66 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-0,19Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichNegativ gemeinsamOhne-Ohne-

67.10 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCOne-Touch-Leitungen-0.19Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichNegativ gemeinsamOhne-Ohne-

Technischer Support