Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SQ1131B-51-C4-Q
Teilenummer
|
---|
SQ1131B-51-C4-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | CE-konform | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsteil Anschlussstecker | With/Without Manifold Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.19 | Ø4 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Hochgeschwindigkeits-Reaktionsmodell (0,95 W) | Ohne | - | Ohne | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) | Max. 40 | Rohre | Direktleitungen |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Führung, Spule |
Sie befinden sich auf der Seite für SQ1*3*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-, 2x3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version) , die Teilenummer ist SQ1131B-51-C4-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SQ1131B-51-C4-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Allgemeine Spezifikationen
With/Without Manifold Block
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
CE-konform
Spezifikationen Anschluss
Funktionen
Staudruck-Rückschlagventil
Befestigungsteil Anschlussstecker
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SQ1130-51-C6-Q |
SQ1130-5B1-C6-Q |
SQ1130K-51-C6-B-Q |
SQ1131B-5B1-C4-Q |
SQ1131B-5B1-C6-Q |
SQ1131BN-51-C4-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | CE-konform | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsteil Anschlussstecker | With/Without Manifold Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø6 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | - | Ohne | - | ||
79.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø6 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | - | Ohne | - | ||
74.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø6 | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Hochdruckmodell (1 MPa, 0,95 W) (unterstützt nur Metall ) | Ohne | - | 2 (B) Anschluss | - | ||
76.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.19 | Ø4 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Hochgeschwindigkeits-Reaktionsmodell (0,95 W) | Ohne | - | Ohne | - | ||
76.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.19 | Ø6 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Hochgeschwindigkeits-Reaktionsmodell (0,95 W) | Ohne | - | Ohne | - | ||
70.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.19 | Ø4 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Hochgeschwindigkeits-Reaktionsmodell (0,95 W), negativ gemeinsam | Ohne | - | Ohne | - |