SQ2*3*, Serie 2000, 5 / 2-, 5 / 3-, 2x3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version) (Teilenummern - CAD Download)

SQ2*3*, Serie 2000, 5 / 2-, 5 / 3-, 2x3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version)
Kompaktes Kassettenventil
Durchflussrate zwischen 141-589 l/min
Leistungsaufnahme: 0,4 W (Standard); 0,95 W (Hochdrucktyp)
Einfache Ventilmontage mit nur einer Schraube und ohne Neuverdrahtung
Schutzart bis zu IP67
Bis zu 200 Millionen Schaltspiele
Ausführung mit interner oder externer Verdrahtung (Plug-in / Plug lead).

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SQ2130-51-C6-M-Q

Teilenummer
SQ2130-51-C6-M-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell CE-konform Spezifikationen Anschluss Funktionen Staudruck-Rückschlagventil Allgemeine Spezifikationen Befestigungsteil Anschlussstecker With/Without Manifold Block

90.82 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0,51Ø6Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)Ohne-Ohne-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Spannung 24 V DC Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 40 Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule

Sie befinden sich auf der Seite für SQ2*3*, Serie 2000, 5 / 2-, 5 / 3-, 2x3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version) , die Teilenummer ist SQ2130-51-C6-M-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SQ2130-51-C6-M-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SQ2130-51-C4-Q
SQ2130-51-C6-Q
SQ2130-51-C8-Q
SQ2130-5B1-C4-Q
SQ2130-5B1-C6-Q
SQ2130-5D1-C6-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell CE-konform Spezifikationen Anschluss Funktionen Staudruck-Rückschlagventil Allgemeine Spezifikationen Befestigungsteil Anschlussstecker With/Without Manifold Block

79.02 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0,51Ø4Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)Ohne-Ohne-

79.02 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0,51Ø6Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)Ohne-Ohne-

79.02 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0,51Ø8Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)Ohne-Ohne-

84.18 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0,51Ø4Standard0.1 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)Ohne-Ohne-

84.18 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0,51Ø6Standard0.1 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)JaAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)Ohne-Ohne-

84.18 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0,51Ø6Standard0.1 bis 0.7internVerriegelnAusführung Schiebeverriegelung (handbetrieben)JaAnschluss seitlichStandardausführung (0,4 W)Ohne-Ohne-

Technischer Support