Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SQ1141-5LO1-L6-M-Q
Teilenummer
|
---|
SQ1141-5LO1-L6-M-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | CE-konform | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsteil Anschlussstecker | With/Without Manifold Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.19 | Ø6 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss oben | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | - | Ohne | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) | Max. 40 | Rohre | Direktleitungen |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Führung, Spule |
Sie befinden sich auf der Seite für SQ1*4*, Serie 1000, 5 / 2-, 5 / 3-, 2x3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, mit externer Verdrahtung (neue Version) , die Teilenummer ist SQ1141-5LO1-L6-M-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SQ1141-5LO1-L6-M-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Allgemeine Spezifikationen
With/Without Manifold Block
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
CE-konform
Spezifikationen Anschluss
Funktionen
Staudruck-Rückschlagventil
Befestigungsteil Anschlussstecker
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SQ1140-5LO1-C6-Q |
SQ1140N-5L1-C4-M-Q |
SQ1140N-5LO1-C4-Q |
SQ1141-5LO1-L6-Q |
SQ1141-5LOB1-C4-Q |
SQ1141-5LOB1-C6-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | CE-konform | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsteil Anschlussstecker | With/Without Manifold Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø6 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | - | Ohne | - | ||
70.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Anschlussmodell mit 300-mm-Anschlusskabel | Nicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Negativ gemeinsam | Ohne | - | Ohne | - | ||
62.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0,14 | Ø4 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Negativ gemeinsam | Ohne | - | Ohne | - | ||
61.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.19 | Ø6 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbare Steckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss oben | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | - | Ohne | - | ||
60.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.19 | Ø4 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | L plug connector without connector | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | - | Ohne | - | ||
60.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.19 | Ø6 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | L plug connector without connector | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | - | Ohne | - |