• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VFS1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege Pilotventil, Rohrversion, metrisch (Teilenummern - CAD Download)

VFS1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege Pilotventil, Rohrversion, metrisch
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Large valve capacity C: 1.8 dm3/(s·bar)
· Low power consumption: 1.8 W DC

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFS1130-5DZ-01-Q

Teilenummer
VFS1130-5DZ-01-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Option Related component type Applications

127.31 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1/8Max. 80DirektleitungenFührung, Spule-Standard0.1 bis 1.0internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaPilot gemeinsamer AuspuffOhne--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für VFS1000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege Pilotventil, Rohrversion, metrisch, die Teilenummer ist VFS1130-5DZ-01-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS1130-5DZ-01-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SF4-3D-21
SF4-3DB-21
SF4-3Y-21
VFS1130-5DZ-01F-Q
VFS1130-5DZB-01F-Q
VFS1130-5YB-01F-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Option Related component type Applications

44.37 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------DIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Ohne---BefestigungsartFür VFS1□20

44.47 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------DIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ohne---BefestigungsartFür VFS1□20

44.69 €

1 26 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------DIN43650B Standard-DIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Ohne---BefestigungsartFür VFS1□20

127.31 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1/8Max. 80DirektleitungenFührung, Spule-Standard0.1 bis 1.0internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaPilot gemeinsamer AuspuffOhne--

127.31 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1/8-DirektleitungenFührung, Spule0.38Standard0.1 bis 1.0internVerriegelnDIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzCE-konformes ProduktPilot gemeinsamer AuspuffOhne--

121.65 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1/8Max. 80DirektleitungenFührung, Spule-Standard0.1 bis 1.0internVerriegelnDIN43650B Standard-DIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)OhneJaPilot gemeinsamer AuspuffOhne--

Technischer Support