Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFS2130-5DZ-01F-Q
Teilenummer
|
---|
VFS2130-5DZ-01F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Option | Related component type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | G | 1/8 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Pilot gemeinsamer Auspuff | Ohne | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Pilot-Magnetventil / Gewinde wählbar / 5/2-, 5/3-Wege / Ausführung wählbar / VFS2000, die Teilenummer ist VFS2130-5DZ-01F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS2130-5DZ-01F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Related component type
Applications
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF4-3DB-12 |
SF4-3DZ-12 |
SF4-3EZ-12 |
VFS2130-5DZ-02-Q |
VFS2130-5DZ-02F-Q |
VFS2130-5DZB-01-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Option | Related component type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.47 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 110/120 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | - | - | - | Befestigungsart | Für VFS2□20 | ||
50.08 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 110/120 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | - | Befestigungsart | Für VFS2□20 | ||
47.34 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 110/120 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tülle Terminal | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | - | Befestigungsart | Für VFS2□20 | ||
146.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Pilot gemeinsamer Auspuff | Ohne | - | - | ||
146.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | G | 1/4 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Pilot gemeinsamer Auspuff | Ohne | - | - | ||
146.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Pilot gemeinsamer Auspuff | Ohne | - | - |