Pilot-Magnetventil / Gewinde wählbar / 5/2-, 5/3-Wege / Ausführung wählbar / VFS2000 (Teilenummern - CAD Download)

Pilot-Magnetventil / Gewinde wählbar / 5/2-, 5/3-Wege / Ausführung wählbar / VFS2000
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFS2130-5YZB-02F-Q

Teilenummer
VFS2130-5YZB-02F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Option Related component type Applications

146.29 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCG1/4-DirektleitungenFührung, Spule-Standard0.1 bis 1.0internVerriegelnDIN43650B Standard-DIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaPilot gemeinsamer AuspuffOhne--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Pilot-Magnetventil / Gewinde wählbar / 5/2-, 5/3-Wege / Ausführung wählbar / VFS2000, die Teilenummer ist VFS2130-5YZB-02F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS2130-5YZB-02F-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SF4-3DB-12
SF4-3DZ-12
SF4-3EZ-12
VFS2130-6YOB-02F-Q
VFS2130R-5DOZ-02F-Q
VFS2130R-5YOB-02F-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Option Related component type Applications

44.47 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------DIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ohne---BefestigungsartFür VFS2□20

50.08 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------DIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz---BefestigungsartFür VFS2□20

47.34 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------Tülle TerminalNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz---BefestigungsartFür VFS2□20

140.68 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCG1/4-DirektleitungenFührung, Spule0,90Standard0.1 bis 1.0internVerriegelnDIN43650B Standard DIN-Klemme, Steckverbinder nicht inbegriffenVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)OhneCE-konformes ProduktPilot gemeinsamer AuspuffOhne--

152.02 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCG1/4-DirektleitungenFührung, Spule-Standard0.1 bis 1.0AußenKeine ArretierungDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaPilot gemeinsamer AuspuffOhne--

146.40 €

1 39 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCG1/4-DirektleitungenFührung, Spule-Standard0.1 bis 1.0AußenVerriegelnDIN43650B Standard-DIN-Klemme ohne SteckverbinderVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)OhneJaPilot gemeinsamer AuspuffOhne--

Technischer Support